特長 | 高変換効率 |
---|---|
用途 | 通信インターフェース用 / 計測器用 / PLC用 |
機能 | 高速 |
回路数 | 1 |
出力方式 | オープンコレクタ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE)
*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
東芝パッケージ名 | SO8 |
---|---|
外観 |
![]() |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
5.1×6.0×2.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
電源電圧 | VCC | -0.5 to 18 | V |
動作温度 | Topr | -40 to 100 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
絶縁耐圧 | BVS | t=60sec | 3750 | Vrms |
変換効率 (Min) | CTR | IF=0.5mA | 400 | % |
供給電流 (Max) | ICC | - | 1.5 | mA |
伝搬遅延時間(H/L)(Max) | tpHL | - | 30000 | ns |
伝搬遅延時間(L/H)(Max) | tpLH | - | 90000 | ns |
伝送レート | - | - | 0.3 | Mbps |