| 特長 | 2.3mm 薄型パッケージ / AC入力 / 低入力電流駆動 |
|---|---|
| 用途 | 通信インターフェース用 / PLC用 / 汎用電源用 |
| 機能 | 低入力電流 |
| 回路数 | 4 |
| 入力タイプ | AC |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
| 安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)
*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
| 東芝パッケージ名 | SO16 |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 16 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
10.3×7.0×2.1 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
| Ultra Librarian® CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード |
| SamacSys CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
SamacSysからダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
|
*1 |
Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。 |
|
*2 |
SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。 |
|
*3 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 80 | V |
| コレクター電流 | IC | 0.05 | A |
| 順電流 | IF | 0.05 | A |
| 動作温度 | Topr | -55 to 125 | ℃ |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | - | 0.3 | V |
| 絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | t=60sec | 3750 | Vrms |
| 変換効率 (Max) | CTR | IF=+/-5mA VCE=5V rank=GB |
600 | % |
| 変換効率 (Max) | CTR | IF=+/-5mA VCE=5V rank=- |
600 | % |
| 変換効率 (Min) | CTR | IF=+/-5mA VCE=5V rank=GB |
100 | % |
| 変換効率 (Min) | CTR | IF=+/-5mA VCE=5V rank=- |
50 | % |
| オーダー品番(代表例) | MOQ(pcs) | 信頼性データ | RoHS | CTR_RANK | VDE | オンラインディストリビューター在庫検索 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLP292-4(4LGBTPE | 2000 | Yes | LGB(100%-600%), IF=±0.5mA | Yes | ||
| TLP292-4(GB-TP,E | 2000 | Yes | GB(100%-600%), IF=±5mA | - | ||
| TLP292-4(LA-TP,E | 2000 | Yes | LA(50%-600%), IF=±0.5mA | - | ||
| TLP292-4(TP,E | 2000 | Yes | - | - | ||
| TLP292-4(V4-TP,E | 2000 | Yes | - | Yes | ||
| TLP292-4(V4GBTPE | 2000 | Yes | GB(100%-600%), IF=±5mA | Yes | ||
| TLP292-4(V4LATPE | 2000 | Yes | LA(50%-600%), IF=±0.5mA | Yes |