TLP293-4

フォトカプラー(トランジスター出力)

製品概要

特長 2.3mm 薄型パッケージ / DC入力 / 低入力電流駆動
用途 通信インターフェース用 / PLC用 / 汎用電源用
機能 低入力電流
回路数 4
入力タイプ DC
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO16
外観 東芝 TLP293-4 フォトカプラー(トランジスター出力)製品のSO16パッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.3×7.0×2.1
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
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 80 V
コレクター電流 IC 0.05 A
順電流 IF 0.05 A
動作温度 Topr -55 to 125 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) - 0.3 V
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 3750 Vrms
変換効率 (Max) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=GB
600 %
変換効率 (Max) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
600 %
変換効率 (Min) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=GB
100 %
変換効率 (Min) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
50 %
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年05月

2026年04月

2026年09月

2026年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS CTR_RANK VDE オンラインディストリビューター在庫検索
TLP293-4(4LGBTPE 2000 Yes LGB(100%-600%), IF=±0.5mA Yes
TLP293-4(GB-TP,E 2000 Yes GB(100%-600%), IF=±5mA -
TLP293-4(LA-TP,E 2000 Yes LA(50%-600%), IF=±0.5mA -
TLP293-4(LGBTP,E 2000 Yes LGB(100%-600%), IF=±0.5mA -
TLP293-4(TP,E 2000 Yes - -
TLP293-4(V4-TP,E 2000 Yes - Yes
TLP293-4(V4GBTPE 2000 Yes GB(100%-600%), IF=±5mA Yes
TLP293-4(V4LATPE 2000 Yes LA(50%-600%), IF=±0.5mA Yes

アプリケーション

プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
プログラマブル・ロジック・コントローラー (PLC) の設計では、高機能化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、入出力モジュール部、制御信号通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます