TLP3109A

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

特長 高容量
用途 プログラマブルコントローラー(PLC)用 / 計測器用 / セキュリティーシステム用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 2.54SOP6
外観 東芝 TLP3109A フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)製品の2.54SOP6パッケージ画像
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.3×7.0×2.1
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
オン電流 ION 3.0 A
阻止電圧 VOFF 100 V
動作温度 (Max) Topr 110 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 1500 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Typ.) COFF - 460 pF
トリガーLED電流 1a (Max) IFT - 3 mA
オフ電流 (Max) IOFF - 1000 nA
オン抵抗 (Max) RON IF=5mA
ION=2A
0.065 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 2 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 0.5 ms
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2019年08月

2019年12月

2026年06月

2026年09月

2026年09月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TLP3109A(TP,F 2500 Yes

アプリケーション

サーモスタット
サーモスタットの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、絶縁部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます