TLP3481

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

特長 高容量
用途 計測器用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-SON4
外観 P-SON4
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.4×2.1×1.3
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
オン電流 ION 3.0 A
阻止電圧 VOFF 60 V
動作温度 (Max) Topr 110
動作温度 (Min) Topr -40
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 500 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) COFF - 250 pF
トリガーLED電流 1a (Max) IFT - 3 mA
オフ電流 (Max) IOFF - 1000 nA
オン抵抗 (Max) RON IF=5mA
ION=3A
0.1 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 5 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 1 ms
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2020年09月

2021年07月

2022年09月

2025年06月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます