製品概要

概要 1a, 1500 V/0.050 A Automotive Photorelay, 5000 Vrms, SO16L-T
特長 高耐圧
用途 バッテリー制御応用 / 燃料電池制御応用 / 電気自動車搭載応用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SO16L-T
外観 東芝 TLX9160T 車載製品製品のSO16L-Tパッケージ画像
ピン数 12
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.3×10.0×2.45
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
オン電流 ION 0.05 A
動作温度 (Max) Topr 125 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 5000 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
トリガーLED電流 1a (Max) IFT ION=0.05A 3 mA
オフ電流 (Max) IOFF - 100 nA
オン抵抗 (Max) RON IF=10mA
ION=0.05A
t<1sec
250 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 1 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 1 ms
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2021年05月

2021年07月

2026年10月

2026年10月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 オンラインディストリビューター在庫検索
TLX9160T(TPL,F 1500 - Yes Yes

アプリケーション

バッテリー管理システム
バッテリー管理システムの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、充電回路部、セルバランス回路部、バッテリー監視回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます