TMP86FS49BNG

生産終了予定

TLCS-870C

製品概要

概要 通信機能と10ビットADコンバータを豊富に搭載した64ピン
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

FLASHメモリーについては、米国SST社 (Silicon Storage Technology, Inc.) からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 SDIP64-P-750-1.78
外観 SDIP64-P-750-1.78
ピン数 64
実装区分 リード挿入

概要

属性 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 60 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 2 Kbyte
ドライバー(LED) 13 ch
SIO 2 ch
UART 2 ch
I2C 1 ch
ADコンバーター(10bit) 16 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 4 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
I/Oポート数 56 port
デュアルクロック動作の低速動作モードでの最小命令実行時間は122μs (32.768kHz時) です。
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 16 -40 to 85 0.25
2.7 to 5.5 1 to 8 -40 to 85 0.5

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます