実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。
東芝パッケージ名 | 2-10AF1A | |
---|---|---|
実装区分 | 表面実装 | |
ピン数 | 9 | |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
9.9×11.68×2.3 | |
3Dモデル | STEP | |
パッケージ寸法 (mm) / 参考パッド寸法 (mm) |
![]() ![]() |
|
包装形態 | エンボステープ | |
テーピング名称 | - | |
包装数量 | 2000 pcs/リール | |
テープ幅 (mm) | 24 | |
テープ寸法 (mm) / リール寸法 (mm) |
![]() ![]() |
当社半導体パッケージのステップ形式3Dモデルと各種CADソフトウェア上でご使用いただけるJEITA ET-7501 Level3 に準じた参照用のランドパターンをダウンロードいただけます。