TPD4165K

新規設計非推奨

インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータードライバー)

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

特長 5Vレギュレーター
回路数 1
保護機能 過電流 / 過熱 / 減電圧
出力構成 三相フルブリッジ
対応駆動方式 正弦波 / 矩形波
制御回路 非内蔵
パワー段 IGBT
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HDIP30
外観 東芝 TPD4165K インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータードライバー)製品のHDIP30パッケージ画像
ピン数 30
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
縦×横×高さ (mm)
33.3×12.47×3.525
パッケージ寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>(注1)(注2)

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
(注1)(注2)
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
出力電流(DC) IOUT(DC) 3 A
電源電圧 VBB 600 V
電源電圧 VCC 20 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
動作電源電圧 VBB - 50 to 450 V
動作電源電圧 VCC - 13.5 to 16.5 V
出力飽和電圧 (Max) VCEsatH - 3.3 V
出力飽和電圧 (Max) VCEsatL - 3.3 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年03月

2026年03月

リファレンスデザイン

これは、DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4165K使用)の画像です。
DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4165K使用)
インテリジェントパワーICを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます