機能 | 電流減衰モード設定 / クロック入力方式 / 高出力電流 / 低Ron / バイポーラー |
---|---|
種別 | 2相ステッピングモータードライバー |
駆動モーター数(ステッピングモーター) | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | HZIP25-P-1.27 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 25 |
実装区分 | リード挿入 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
出力電流 | IOUT(peak) | 3.5 | A |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -30 | ℃ |
出力電圧 | VO | 40 | V |