TB6600HG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相励磁 / 擬似正弦波駆動(PWMチョッパー方式) / 高出力電流 / 低Ron / パワーオンリセット回路
用途 バイポーラーステッピングモーター駆動用
種別 2相ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HZIP25-P-1.00F
外観 東芝 TB6600HG ステッピングモータードライバーIC製品のHZIP25-P-1.00Fパッケージ画像
ピン数 25
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>(注1)(注2)

SamacSysからダウンロード
(注1)(注2)
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
出力電流 IOUT(peak) 5.0 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -30
出力電圧 VO 50 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2015年09月

2022年10月

2026年03月

2026年03月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます