TB67H450FNG

新規設計非推奨

ブラシ付きモータードライバーIC

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

機能 定電流PWM制御可能 / 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ機能 / スタンバイ機能
用途 DCモーター駆動用 / 汎用
種別 ブラシつきモーター用ブリッジドライバー
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-HSOP8-0405-1.27-001
ピン数 8
実装区分 表面実装
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>(注1)(注2)

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
(注1)(注2)

注1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

注2

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 3.5 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
電源電圧 VCC 44 V
出力電圧 VO 50 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

リファレンスデザイン

これは、DIYで三輪車製作:TB67H450FNGを使用した工作ガイドのイメージです。
DIYで三輪車製作:TB67H450FNGを使用した工作ガイド
ブラシ付きDCモータードライバーIC TB67H450FNGの評価ボードを使用したDIY三輪車の製作ガイドのリファレンスデザインです。本システムのコンポーネント、ブロック図、ソフトウェア構成を記載した製作ガイドを提供します。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます