画像認識プロセッサーの車両通信ネットワーク回路例
Part number | DF3D18FU | DF3D29FU | DF3D36FU |
---|---|---|---|
Package | USM (SOT-323) | ||
VESD [kV] @ISO 10605 | ±30 | ±30 | ±20 |
VRWM (Max) [V] | 12 | 24 | 28 |
Ct (Typ. / Max) [pF] | 9 / 10 | 6.5 / 8 | |
RDYN (Typ.) [Ω] | 0.8 | 1.1 | 1.5 |