本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
非絶縁タイプの降圧型DC-DCコンバーター回路例
Part number | Drain current | On-resistance (Max) @VGS = 10 V |
Package |
---|---|---|---|
XPN3R804NC | 40 A | 3.8 mΩ | TSON Advance(WF) |
TK1R4S04PB | 120 A | 1.35 mΩ | DPAK+ |
TPHR7904PB | 150 A | 0.79 mΩ | SOP Advance(WF) |
TPWR7904PB | 150 A | 0.79 mΩ | DSOP Advance(WF)L |
TKR74F04PB | 250 A | 0.74 mΩ | TO-220SM(W) |
TK1R5R04PB | 160 A | 1.5 mΩ | D2PAK+ |