人感センサー

人感センサー

人感センサーの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、センサー信号入力部、アラーム出力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 TVS TVS Rectifier Rectifier LDO LDO Voltage Detector VoltageDetector MCU MCU LED LED MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET Photo relay Photorelay Photo relay Photorelay Alarm Alarm Tamper Tamper IR Sensor IR Sensor Power Management Power Management DC 5 V DC 5 V Alarm Alarm IR Sensor IRSensor Op-amp Op-amp Power supply circuit Sensor circuit Alarm circuit
電源部回路

定電圧電源回路部の例

センサー部回路

赤外線センサー回路部の例

アラーム部回路

アラームへの出力回路部の例

サブブロック図

電源部回路
電源部回路

定電圧電源回路部の例

定電圧電源回路部の例
TVSダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOD-323 (USC) SOD-323 (USC)
VESD (Max) [kV] +/-25 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 1.1 0.13
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 160
小型面実装LDOレギュレーター
品番
東芝パッケージ名 SOT-353F (UFV) SOT-25 (SMV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 200 200 200
VOUT [V] 1.5 to 5.0 1.5 to 5.0 1.5 to 5.0
センサー部回路
センサー部回路

赤外線センサー回路部の例

赤外線センサー回路部の例
スイッチングダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOD-323 (USC) SOD-523 (ESC) SOT-323 (USM)
VR (Max) [V] 80 80 80 80 80
CT (Typ.) [pF] 2.2 0.9 0.5 0.5 0.9
低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
アラーム部回路
アラーム部回路

アラームへの出力回路部の例

アラームへの出力回路部の例
TVSダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOD-323 (USC) SOD-323 (USC)
VESD (Max) [kV] +/-25 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 1.1 0.13
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 160
スイッチングダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOD-323 (USC) SOD-523 (ESC) SOT-323 (USM)
VR (Max) [V] 80 80 80 80 80
CT (Typ.) [pF] 2.2 0.9 0.5 0.5 0.9
フォトリレー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6 2.54SOP4 DIP4 DIP4
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 1500 5000 5000
ION (Max) [A] 0.7 0.4 0.5 2.0
RON (Max) [Ω] 0.3 2 2 0.2
IFT (Max) [mA] 1 0.2 3 3
IFC (Max) [mA]        
小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 CST3C SOT-416 (SSM) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 30 20 20
ID (Max) [A] 0.1 0.25 0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V] 6.0 1.6 1.6
極性 N-ch N-ch N-ch

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これは、低ノイズオペアンプTC75S67TU焦電型赤外線人感センサー向け応用回路の回路図です。
低ノイズオペアンプTC75S67TU焦電型赤外線人感センサー向け応用回路
低ノイズオペアンプTC75S67TUを使った焦電型赤外線センサー回路のリファレンスデザインです。 赤外線センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介します。 TC75S67TUの人感センサー応用方法と注意点を解説します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます