品番検索

クロスリファレンス検索

クロスリファレンス検索で表示される情報について
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
センサー部回路

赤外線センサー回路部の例

Sensor circuit

ラインアップ

スイッチングダイオード

Part number 1SS181 1SS184 1SS352 1SS387 1SS302A
Package S-Mini USC ESC USM
IO (Max) [mA 100 100 100 100 100
VR (Max) [V] 80 80 80 80 80

低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ

Part number TC75S102F TC75S67TU
Package SMV UFV
VDD - VSS [V] 1.5 to 5.5 2.2 to 5.5
VIO (Max) [mV] 1.3 3
CMVIN (Max) [V] VDD 1.4 (@VDD = 2.5 V)
IDD (Typ. / Max) [μA] 0.27 / 0.46 (@VDD=1.5 V) 430 / 700 (@VDD = 2.5 V)
VNI (Typ.) [nV/√Hz] @f = 1 kHz - 6

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます