5pin DIP6(F type)(LF4)

実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。

5pin DIP6(F type)(LF4)package
リードフォーミングタイプ
(オプション)
5pin DIP6(F type) | 5pin DIP6(F type)(LF4)
東芝コード 11-7A1004S
実装区分 表面実装
ピン数 5
パッケージ寸法 (mm)
参考パッド寸法 (mm)
包装形態 エンボステープ / マガジン
テーピング名称 TP4
包装数量 1000 pcs/リール
テープ幅 (mm) 16
テープ寸法 (mm)
/
リール寸法 (mm)

包装数量 50 pcs/マガジン
マガジン寸法 (mm)

パッケージ/包装情報 に戻る
別ウインドウにて開きます