車載、産業向けDCモーター用Hブリッジ駆動回路

このリファレンスデザインは、過電流保護、逆電源接続保護などを特長とするTPD7212F / FNのアプリケーション回路とシミュレーションの例を提供します。

これは、車載、産業向けDCモーター用Hブリッジ駆動回路のHブリッジDCモーター駆動応用例(R相)です。

特長

  • TPD7212F/FNとパワーMOSFET TPW1R104PBを使用したHブリッジDCモーター駆動回路
  • 車載向けTPD7104AFとパワーMOSFET TPW1R104PBを使用した各種保護回路
  • 入力電圧:12V
  • 過電流保護機能
  • 電源逆接続保護機能
  • 出力停止機能
  • 出力電圧監視機能
  • チャージポンプ回路電圧監視機能

仕様

  • TPD7212F/FNおよびTPD7104AFとパワーMOSFETを組み合わせたHブリッジDCモーター駆動回路への応用の紹介
  • TPD7104AFを使用した過電流検出機能、電源接続保護機能などの解説
  • TPD7212F/FNを使用した保護機能の解説
  • Spiceシミュレーションによる動作検証

このソリューションの概要説明資料をダウンロードする

これは、車載、産業向けDCモーター用Hブリッジ駆動回路の過電流保護シミュレーション波形です。
過電流保護シミュレーション波形

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
インテリジェントパワーデバイス (3相DCモーター用パワーMOSFETドライバー チャージポンプ内蔵) 1 Automotive Gate driver for 3 phase full-bridge, SSOP30
インテリジェントパワーデバイス (ハイサイドパワーMOSFETドライバー チャージポンプ内蔵) 4 Automotive Gate driver for High-side switch, PS-8
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) 8 N-ch MOSFET, 40 V, 120 A, 0.00114 Ω@10V, DSOP Advance(WF)M

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます