M360グループ サンプルソフトウェア

本ページでは、M360グループに関するサンプルソフトウェアのダウンロードサービスを提供しています。

TMPM361/362/363/364

機能一覧を確認し、該当ファイルをダウンロードください。

機能一覧

サンプルソフトウェアの機能一覧です。

サンプルソフトウェア
機 能
説明 対象製品
TMPM
361
TMPM
362
TMPM
363
TMPM
364
アナログ/デジタルコンバーター ADC アナログ入力端子からAD変換結果を読み出す例です。 V V V V
CAN コントローラー CAN テストループバックモードにおけるメールボックスメッセージ設定、メールボックス設定、メッセージ送受信、モード変更 (テストループバックモード)、ステータス、割り込みなどを行う例です。     V V
CEC機能 CEC CEC送受信の割り込みの設定例です。 V V V V
クロック/モード制御
CG NORMALモードとSLEEPモードの切り替え例です。 V V V V
DMAコントローラー DMAC DMACの設定とメモリー-メモリー間転送の例です。 V V V V
Flash制御 FLASH プログラムを内蔵RAM上で実行し、内蔵フラッシュメモリーの消去及び再書き込み操作を行う例です。 V V V V
入出力ポート GPIO LEDとKEYを使用したPORTの設定例です。 V V V V
キーオンウエイクアップ KWUP

低電力モードへの移行と解除の設定例です。

V V V V
リモコン判定 RMC リモコンの信号を受信し、デコードする例です。 V V V V
リアルタイムクロック RTC 日付や時間を設定する例です。 V V V V
シリアルバスインターフェース SBI I2Cバスモードの送受信例です。 V V V V
スタティック
メモリーコントローラー
SMC SRAMを初期化する例です。 V V V V
シリアルチャネル SIO/UART UARTの設定と送信例です。 V V V V
同期式
シリアルインターフェース
SSP SSPの設定とセルフループバックの例です。 V V V V
16ビットタイマー TMRB 500ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。
デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。
V V V V
ウオッチドッグタイマー WDT ウオッチドッグタイマーの検出時間と検出後の処理の設定例です。 V V V V

ダウンロード

該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。

名称

TMPM365/366

機能一覧を確認し、該当ファイルをダウンロードください。

機能一覧

サンプルソフトウェアの機能一覧です。

サンプルソフトウェア
機 能
説明 対象製品
TMPM
365
TMPM
366
アナログ/デジタルコンバーター ADC アナログ入力端子からAD変換結果を読み出す例です。 V V
クロック/モード制御 CG NORMALモードとSTOPモードの切り替え例です。 V V
DMAコントローラー DMAC DMACの設定とUARTを使用したメモリー - ペリフェラル間転送の例です。 V V
外部バスインターフェース EXB 外部バスに接続したSRAMのリード/ライトの例です。   V
Flash制御 FLASH プログラムを内蔵RAM上で実行し、内蔵フラッシュメモリーの消去及び再書き込み操作を行う例です。
V V
非同期シリアル通信回路 FUART 64種の異なるデータをTX端子から送信し、RX端子からデータを受信します。   V
入出力ポート GPIO LEDとKEYを使用したPORTの設定例です。 V V
シリアルバスインターフェース SBI I2Cバスモードの送受信例です。 V V
シリアルチャネル SIO/UART UARTの設定と送信例です。 V V
同期式
シリアルインターフェース
SSP SSPの設定とセルフループバックの例です。   V
16ビットタイマー TMRB 500ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。
デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。
V V
USBデバイスコントローラー USBD HID(Human Interface Device)マウスサンプルソフトウェア
評価ボードとホストPCをUSBインターフェース経由で接続し、電源ONすると、評価ボードが標準マウスとして認識されます。その後、PCモニター上に次のような矢印アイコンを移動し、これを3回繰り返します。
V V
CDC(communication device class)ループバックサンプルソフトウェア
評価ボード上のCOMデバイスとしてシミュレーションします。
V V
MSC(Mass Storage Class) RAM Diskサンプルソフトウェア
評価ボードをUSBインターフェース経由でPCに接続し、電源を投入すると、24k RAM Diskが認識され、PCによりフォーマット、ファイルの保存が可能となります。
V V
ウオッチドッグタイマー WDT ウオッチドッグタイマーの検出時間と検出後の処理の設定例です。
V V

ダウンロード

該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。

名称

TMPM367/368/369/36B

機能一覧を確認し、該当ファイルをダウンロードください。

機能一覧

サンプルソフトウェアの機能一覧です。

サンプルソフトウェア
機 能
説明 対象製品
TMPM
367
TMPM
368
TMPM
369
TMPM
36B
アナログ/デジタルコンバーター ADC アナログ入力端子からAD変換結果を読み出す例です。 V V V V
CAN コントローラー CAN テストループバックモードにおけるメールボックスメッセージ設定、メールボックス設定、メッセージ送受信、モード変更 (テストループバックモード)、ステータス、割り込みなどを行う例です。   V V  
クロック/モード制御 CG NORMALモードとIDLE/STOP1/STOP2モードの切り替え例です。
V V V V
デジタル/アナログコンバーター DAC DA端子からのこぎり波を出力する例です。 V V V  
外部バスインターフェース EXB 外部バスに接続したSRAMのリード/ライトの例です。 V V V V
エンコーダー入力回路 ENC ホイールマウスの回転を検知します。 V V V V
Flash制御 FLASH プログラムを内蔵RAM上で実行し、内蔵フラッシュメモリーの消去及び再書き込み操作を行う例です。
V V V V
非同期シリアル通信回路 FUART 64種の異なるデータをTX端子から送信し、RX端子からデータを受信します。 V V V V
入出力ポート GPIO LEDとKEYを使用したPORTの設定例です。 V V V V
多目的タイマー IGBT 外部トリガーの入力により、IGBTドライバーとEMG機能を使用したPPG出力処理を行います。
V V V V
PMD 位相出力を行います。 V V V V
電圧検出回路 LVD 電圧が検出電圧より高い場合、UARTに“UPPER”を出力します。電圧が検出電圧より低い場合、UARTに“LOWER”を表示します。 V V V V
周波数検知回路 OFD クロックがOFD検出周波数帯を超えると、I/O用のリセットを生成する例です。 V V V V
リモコン判定 RMC リモコンの信号を受信し、デコードする例です。 V V V V
リアルタイムクロック RTC 日付や時間を設定する例です。 V V V V
シリアルバスインターフェース SBI I2Cバスモードの送受信例です。 V V V V
シリアルチャネル SIO/UART UARTの設定と送信例です。 V V V V
同期式
シリアルインターフェース
SSP SSPの設定とセルフループバックの例です。 V V V V
16ビットタイマー TMRB 500ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。
デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。
V V V V
μDMAコントローラー uDMAC DMACの設定とメモリー-メモリー間転送の例です。 V V V V
USBデバイスコントローラー USBD HID(Human Interface Device)マウスサンプルソフトウェア
評価ボードとホストPCをUSBインターフェース経由で接続し、電源ONすると、評価ボードが標準マウスとして認識されます。その後、PCモニター上に次のような矢印アイコンを移動し、これを3回繰り返します。
V V V  
CDC(communication device class)ループバックサンプルソフトウェア
評価ボード上のCOMデバイスとしてシミュレーションします。
V V V  
MSC(Mass Storage Class) RAM Diskサンプルソフトウェア
評価ボードをUSBインターフェース経由でPCに接続し、電源を投入すると、24k RAM Diskが認識され、PCによりフォーマット、ファイルの保存が可能となります。
V V V  
ウオッチドッグタイマー
WDT ウオッチドッグタイマーの検出時間と検出後の処理の設定例です。 V V V V

ダウンロード

該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。

名称

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ