クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
本ページでは、M440グループに関するサンプルソフトウェアのダウンロードサービスを提供しています。
サンプルソフトウェアの機能一覧です。
サンプルソフトウェア 機 能 |
説明 | 対象製品 | |
---|---|---|---|
TMPM 440 |
|||
アナログ/デジタルコンバーター | ADC | アナログ入力端子からAD変換結果を読み出す例です。 | V |
クロック/モード制御 | CG | NORMALモードとIDLE/STOP1/STOP2モードの切り替え例です。 |
V |
デジタル/アナログコンバーター | DAC | DA端子からのこぎり波を出力する例です。 | V |
DMAコントローラー |
DMAC | DMACの設定とUARTを使用したメモリー-ペリフェラル間転送の例です。 | V |
高性能2相パルス入力カウンター | EPHC | 4逓倍カウントモードの設定例です。 | V |
拡張シリアルI/O | ESIO | シングル転送の送信例です。 | V |
外部バスインターフェース | EXB | 外部バスに接続したSRAMのリード/ライトの例です。 | V |
Flash制御 | FLASH | プログラムを内蔵RAM上で実行し、内蔵フラッシュメモリーの消去及び再書き込み操作を行う例です。 | V |
非同期シリアル通信回路 | FUART | 64種の異なるデータをTX端子から送信し、RX端子からデータを受信します。 | V |
入出力ポート | GPIO | LEDとKEYを使用したPORTの設定例です。 | V |
キーマトリクススキャン |
KSCAN | スイッチ0~7を1つずつ押すと、LED0~LED7が点灯するサンプルソフトウェアです。 | V |
キーオンウエイクアップ | KWUP | スイッチ1 をONするとCPUは低消費電力モードとなり、スイッチ0をONすると低消費電力モードが解除されるサンプルソフトウェアです。 | V |
2相パルス入力カウンター | PHC | 4逓倍カウントモードの設定例です。 | V |
プログラマブルサーボ/ シーケンスコントローラー |
PSC | DMACを使用してPSCのコードとデータをPSC用コードRAMとデータRAMに転送し、TMRB割り込みを起動トリガーとしてPSCを動作させる例です。 | V |
リアルタイムクロック | RTC | 日付や時間を設定する例です。 | V |
シリアルバスインターフェース | SBI | I2Cバスモードの送受信例です。 | V |
シリアルチャネル | SIO/UART | UARTの設定と送信例です。 | V |
16ビットタイマー | TMRB | 500ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。 デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。 |
V |
32ビットタイマー | TMRC | タイマー割り込みの例です。 | V |
高分解能16ビットタイマー | TMRD | 500ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。 | V |
ウオッチドッグタイマー |
WDT | ウオッチドッグタイマーの検出時間と検出後の処理の設定例です。 | V |
該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。