クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
本ページでは、TMPM3U6グループに関するサンプルソフトウェアのダウンロードサービスを提供しています。
サンプルソフトウェアの機能一覧です。
| サンプルソフトウェア 機 能 |
説明 | 対象製品 | |
|---|---|---|---|
TMPM 3U6 |
|||
| アナログ/デジタルコンバーター | ADC | アナログ入力端子からAD変換結果を読み出す例です。 | V |
| クロック/モード制御 | CG | NORMALモードとSLEEPモードの切り替え例です。 | V |
| DMAコントローラー | DMAC | DMACの設定とUARTを使用したメモリー-ペリフェラル間転送の例です。 | V |
| エンコーダー入力回路 | ENC | ホイールマウスの回転を検知します。 | V |
| Flash制御 | FLASH | プログラムを内蔵RAM上で実行し、内蔵フラッシュメモリーの消去及び再書き込み操作を行う例です。 | V |
| 入出力ポート | GPIO | LEDとKEYを使用したPORTの設定例です。 | V |
| 多目的タイマー | IGBT | 外部トリガーの入力により、IGBTドライバーとEMG機能を使用したPPG出力処理を行います。 | V |
| PMD | 位相出力を行います。 | V | |
| 周波数検知回路 | OFD | クロックがOFD検出周波数帯を超えると、リセットを生成する例です。 | V |
| リモコン判定 | RMC | リモコンの信号を受信し、デコードする例です。 | V |
| リアルタイムクロック | RTC | 日付や時間を設定する例です。 | V |
| シリアルバスインターフェース | SBI | I2Cバスモードの送受信例です。 |
V |
| シリアルチャネル | SIO/UART | UARTの設定と送信例です。 | V |
| 同期式シリアルインターフェース | SSP | SSPの設定とDMACを使用した送受信例です。SSPの設定とセルフループバックの例です。 | V |
| 16ビットタイマー |
TMRB | 1ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。 デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。 |
V |
| 電圧検出回路 | VLTD | 電圧が検出電圧より低い場合はハード的にMCUリセットが行われ、ソフトでPORTにHIGHレベルを出力します。 | V |
| ウォッチドッグタイマー | WDT | ウォッチドッグタイマーの検出時間と検出後の処理の設定例です。 | V |
該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。