クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社では、外付け抵抗で出力電圧 VOUT を任意に設定できる LDO のラインアップを有しています。
製品ラインアップは、下記リンクを参照してください。
可変電圧タイプの LDO は、VOUT と GND 間に2つの抵抗を接続し、その中点電圧をVADJ 端子に入力することで、出力電圧を設定することができます。
分圧抵抗の算出式は(1)式で求められます。
標準的な VOUT の外付け抵抗の設定値は、各製品のデータシートに参考値として記載していますので、参照してください。消費電力を低減するために、外付け抵抗値を極端に大きくするとLDOが正常に動作しなくなる可能性がありますので、実機においても問題がないことを十分に確認してください。
| 出力電圧(標準) | R1 | R2 |
|---|---|---|
| 0.6V | 0 Ω | オープン |
| 0.65V | 2 kΩ | 24 kΩ |
| 0.7V | 4 kΩ | 24 kΩ |
| 0.8V | 8 kΩ | 24 kΩ |
| 0.9V | 12 kΩ | 24 kΩ |
| 1V | 16 kΩ | 24 kΩ |
| 1.1V | 20 kΩ | 24 kΩ |
| 1.2V | 24 kΩ | 24 kΩ |
| 1.3V | 28 kΩ | 24 kΩ |
| 1.8V | 48 kΩ | 24 kΩ |
| 2.5V | 76 kΩ | 24 kΩ |
| 3V | 96 kΩ | 24 kΩ |
| 3.3V | 108 kΩ | 24 kΩ |
| 3.6V | 120 kΩ | 24 kΩ |
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。