MOSFET 電気的特性(静的特性)について Vth

ゲートしきい値電圧 (Vth)

ゲートしきい値電圧 (Vth)

添え字のthはThreshold voltage の略でソースとドレインの間に指定の電流が流れる時のゲート電圧です。

Vthの測定

規定のドレイン電流IDになるようにVGSを増加させ規定電流になった時点のVGSを測定する。

データシート記載例

項目 記号 測定条件 最小 標準 最大 単位
ゲートしきい値電圧 Vth VDS = 10 V, ID = 1.0 mA 1.4 — 2.4 V