TC9560AXBG

開発中

Ethernetブリッジ

製品概要

概要 TC9560ファミリーは、Ethernet AVBと各種周辺インタフェースを搭載した車載情報通信システムのブリッジICです。
Host I/F PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane]
Automotive I/F Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE802.1Qav]インターフェースはRGMII/RMII/MIIから選択、MAC / CAN-FD (2 ch)
Audio I/F I2S/TDM
Peripheral I/F I2C/SPI / Quad-SPI / UART / GPIO / INTC
CPUコア Arm®Cortex®-M3
電源電圧(V) 1.8/3.3 for IO / 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII / 1.1 for Core

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LFBGA170-1010-0.65
ピン数 170
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 10mm×10mm
ピンピッチ 0.65 mm
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2