クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 用途 | VHF/UHF帯低雑音増幅用 |
|---|---|
| 極性 | NPN |
| 回路数 | 1 |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
| 東芝パッケージ名 | SOT-343 (USQ) |
|---|---|
| 外観 |
|
| パッケージコード | SOT-343 |
| ピン数 | 4 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.95 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| コレクター電流 | IC | 0.05 | A |
| コレクター損失 | PC | 100 | mW |
| コレクター損失 (基板実装時) | PC | 175 | mW |
| 接合温度 | Tj | 150 | ℃ |
| コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 5 | V |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 小信号利得 (Typ.) | |S21|2 | f=2GHz | 11.5 | dB |
| トランジション周波数 (Typ.) | fT | - | 14.5 | GHz |
| 雑音指数 (Typ.) | NF | f=2GHz | 1.55 | dB |