SSM5G09TU

異品種混載複合デバイス (P-ch + SBD)

製品概要

世代 U-MOSⅢ
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-353F (UFV)
外観 東芝 SSM5G09TU 異品種混載複合デバイス (P-ch + SBD)製品のUFVパッケージ画像
パッケージコード SOT-353F
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.7
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
ドレイン電流 (Q1) ID -1.5 A
Q2 平均整流電流 IO 500 mA
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) VDSS -12 V
Q2 逆電圧 VR 12 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=-2.5V 0.2 Ω
内蔵SBDの順電圧 VF IF=0.5A 0.43 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年03月

2024年09月

2026年03月

2026年03月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます