クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 特長 | AC入力 |
|---|---|
| 用途 | 通信インターフェース用 / 汎用電源用 / PLC用 |
| 機能 | 汎用 |
| 回路数 | 1 |
| 入力タイプ | AC |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
| 安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)
*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
| 東芝パッケージ名 | SOP4 |
|---|---|
| ピン数 | 4 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 80 | V |
| コレクター電流 | IC | 0.05 | A |
| 動作温度 | Topr | -55 to 100 | ℃ |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | t=60sec | 2500 | Vrms |
| 変換効率 (Max) | CTR | IF=+/-5mA VCE=5V rank=- |
600 | % |
| 変換効率 (Min) | CTR | IF=+/-5mA VCE=5V rank=- |
50 | % |