TLP284-4

生産終了予定

フォトカプラー(トランジスター出力)

製品概要

特長 AC入力
用途 通信インターフェース用 / 汎用電源用 / PLC用
機能 汎用
回路数 4
入力タイプ AC
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP16
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 80 V
コレクター電流 IC 0.05 A
動作温度 Topr -55 to 100

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 3750 Vrms
変換効率 (Max) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
600 %
変換効率 (Min) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
50 %

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます