TLP320-2

新規設計非推奨

フォトカプラー(トランジスター出力)

製品概要

用途 通信インターフェース用 / 汎用電源用
機能 高入力電流
回路数 2
入力タイプ AC
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP8
外観 東芝 TLP320-2 フォトカプラー(トランジスター出力)製品のDIP8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 リード挿入/表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
9.66×7.62×3.65
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 55 V
コレクター電流 IC 0.08 A
動作温度 Topr -55 to 100

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 5000 Vrms
変換効率 (Max) CTR IF=+/-100mA
VCE=1V
80 %
変換効率 (Min) CTR IF=+/-100mA
VCE=1V
20 %

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます