クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 特長 | AC入力 / 高入力電流タイプ |
|---|---|
| 用途 | 通信インターフェース用 / AC電源検知用 |
| 機能 | 高入力電流 |
| 回路数 | 1 |
| 入力タイプ | AC |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
| 安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A)
*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
| 東芝パッケージ名 | DIP6 |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 6 |
| 実装区分 | リード挿入/表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
7.12×7.62×3.65 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 55 | V |
| コレクター電流 | IC | 0.08 | A |
| 順電流 | IF | 0.15 | A |
| 動作温度 | Topr | -55 to 100 | ℃ |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | t=60sec | 5000 | Vrms |
| 変換効率 (Max) | CTR | IF=+/-100mA VCE=1V |
80 | % |
| 変換効率 (Min) | CTR | IF=+/-100mA VCE=1V |
20 | % |