パワーアンプIC

当社車載オーディオ用パワーアンプICは、業界最先端、業界最高クラスの低オン抵抗0.13 μmプロセスを採用し、車載向け各種保護回路を内蔵した高信頼設計を実現しています。
さらに、オリジナルのリニアー高効率アンプ技術TB級による消費電力の低減、エコへの取り組みを加速しています。

ラインアップ

4チャンネル・オーディオ用パワーアンプIC推奨ラインアップ

Process Part Number Max Power Class Voltage Gain I2C Bus Output DC Offset Det. Clip Det. Short-Circuit Det. High-Side Switch Half Short Det. Speaker Burning Prevention
Load
GSM 6V Crui-sing Package Status
VCC= 15.2 V VCC= 14.4 V
BiCD0.13
μm
TB2952AHQ 49W 45W AB 26dB/
12dB




 
 


HZIP25 MP
49W 45W KB** 26dB/
16dB




 
 


HZIP25
CD0.13μm 45W  40W  AB 26dB  
 
   
   
HZIP25
HSOP36
49W 44W AB 26dB   *  


 


HZIP25
49W 44W AB 26dB   *  
 
 


HZIP25
49W 45W AB 26dB  


 
 


HZIP25
49W 45W TB*** 26dB/
16dB

*

 
 


HSOP36
45W 40W TB*** 26dB/
16dB

*

 
   

HSOP36

*フルタイムオフセット検出機能(当社特許登録済)
**KB: Knitted BTL(Bridge Tied Load)
***TB: Tied BTL(Bridge Tied Load)

1チャンネル・オーディオ用パワーアンプIC推奨品

Process Part Number Max Output Class Voltage Gain Thermal Det. Speaker-Open Det. Short-Circuit Det. Over-Voltage Det. Comment Package Status
VCC= 16 V VCC= 12 V
BiCD0.13μm 5W 3W AB

26dB

(variable)





Vehicle Sound for Pedestrian TSSOP16 MP

特長

4チャンネル・オーディオ用パワーアンプICの特長

  • 高耐圧のアナログ・プロセス採用
  • 電源サージに強い高耐圧アナログ微細(0.13μm)プロセスを採用。
  • ノイズ耐性向上設計
  • BCI等高周波ノイズ耐性を向上する内部回路構成。
  • フルタイムDCオフセット検出機能内蔵 (特許取得済)
  • スピーカー端の出力DCオフセット電圧を常時検出し、DCオフセット電圧発生時のスピーカーのボイスコイル焼損を防止するシステム構築の実現が可能です。
  • 小型外囲器
  • 当社オリジナル新高効率リニアーAMP “Class-TB”(特許取得済)
  • 従来製品に比べ、20~40℃温度上昇を低減。
  • 6Vクルージング対応
  • 自己診断機能内蔵
AB/TB級アンプの温度上昇試験(例)
AB/TB級アンプの温度上昇試験(例)
AB/TB級アンプの温度上昇試験(例)

当社オリジナル・リニアー高効率TB級オーディオ用パワーアンプICの特長 : TCB701FNG(50W)/702FNG(45W)

当社独自方式 高効率アンプ(特許取得済)

Power dissipation comparison

  • 一般的なAB級アンプの1/5既存リニアー高効率SBi/KB級の1/2の損失。
  • 4W以下の出力でデジタルアンプ(D級)同等の効率特性を実現。
低BOMコスト

Reasonable external parts

  • デジタルアンプ(D級)の様なスイッチングがない為、外付けLPFやEMI対策用部品が不要でデジタルアンプ(D級) に比べてBOMコストは半減可能。
フルタイムDCオフセット検出機能付き(特許取得済)
  • スピーカー焼損防止システムの提案です。
    信号の有/無に関わらず常時(フルタイム)異常出力DCオフセットを検出し、マイコンへ知らせる当社独自のシステムを搭載。
アンプ方式の違いによる内部損失比較
当社オリジナル・リニア高効率TB級オーディオ用パワーアンプICの特長

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

別ウインドウにて開きます