TD62502FG

生産終了予定

シングルトランジスターアレイ(エミッターコモン)

製品概要

回路数 7
入力抵抗 (Ω) 10.5kΩ + 7V Z.D.
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP16-P-225-1.27
外観 東芝 TD62502FG シングルトランジスターアレイ(エミッターコモン)製品のSOP16-P-225-1.27パッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 (Max) IOUT 200 mA
動作温度 Topr -40 to 85
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
出力耐圧 VCE(SUS) 35 V

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます