TCD2400DG

TCD2400DG

当社は、食品、工業など多様な分野で異物除去や品質選別に使われる画像検査機器向けラインスキャンカメラ[注1]用に、レンズ縮小型[注2]CCD[注3]リニアーイメージセンサー「TCD2400DG」を製品化しました。

ラインスキャンカメラが搭載された色彩選別機などの画像検査機器は、食品の規格外選別や異物除去、プラスチックリサイクル品の材質判別、工業製品の傷・汚れ検出など幅広い用途で使われています。

「TCD2400DG」は、画像検査機器向けに開発された4096画素・7μmピッチのカラーCCDリニアーイメージセンサーです。ラインレート[注4]は22.7kHzで、当社既存製品で画像検査機器向けの「TCD2564DG」の10.5kHzと比べて高速です。RGB[注5]ごとに独立した4096画素を搭載しており、高精細なカラー画像を取得できます。

画像検査機器では、高速で移動する被写体を精密・正確に判別するため、膨大な画像データの高速処理が不可欠です。「TCD2400DG」は、高速ラインレートにより当社既存製品「TCD2564DG」と比較して約2倍の読み取り速度を達成しました。これにより、画像検査機器の処理速度向上に貢献します。

また、RGB各色が独立した3ライン (4096画素×3ライン) の画素列で構成されており、Bayer画素列で必要な色補間処理[注6]を行わずに高精細なカラー画像を取得できます。これにより、即時判定が要求されるラインスキャンカメラ用途に適しています。

さらに、当社既存製品では外部に実装されていたタイミングジェネレーター回路[注7]とCCDドライバー[注8]を本製品では内蔵しました。これにより、CCD駆動に必要な信号ライン数が削減され、外付けのCCDドライバーも不要になります。その結果、信号間の厳密なタイミング調整が不要となり、配線作業の簡素化およびシステム開発工程の効率化が期待されます。また、高速駆動時に生じるEMI (電磁妨害) についても、外部配線の低減により抑制効果が得られます。

[注1] 対象物を1ラインずつスキャンして画像を生成するカメラのこと。通常のエリアカメラが「面」を一度に撮影するのに対し、ラインスキャンカメラは「線」を連続的に撮影し、対象物の移動により全体の画像を構築する。
[注2] 画像を光学レンズで縮小し、CCDやCMOSイメージセンサーに投影する方式。
[注3] Charge Coupled Device  (電荷結合素子)
[注4] 1秒間に撮影できるライン数。
[注5] Red (赤)、Green (緑)、Blue(青) の頭文字を取ったもので、画像やディスプレーなどで色を表現する基本的な方式。
[注6] R・G・Bのフィルターが下図のように並び、欠けている色情報は周辺画素から補ってカラー画像を生成する仕組み。

Bayer画素列 
Bayer画素列

[注7] リニアーイメージセンサーを駆動するために必要な信号を生成する回路。
[注8] リニアーイメージセンサーの駆動信号を増幅する回路。

図1. リニアーイメージセンサー駆動端子数比較図
図1. リニアーイメージセンサー駆動端子数比較図

製品の特長

  • 高速ラインレート:22.7kHz (max)
  • 有効画素数:検査機向けとして広く採用されている4096画素 (RGBそれぞれ独立した3ライン)
  • RGB各色が独立した3ラインの画素列 (4096画素×3ライン) で構成されており、高精細な画像を色補間処理に伴う遅延なく取得することが可能
  • タイミングジェネレーター回路とCCDドライバー内蔵により、システム開発の容易化とEMIの低減に貢献

主なアプリケーション

  • 色彩選別機
    ・穀物などの食品選別機
    ・プラスチックペレットなどの工業製品選別機
  • 検査装置
    ・Web検査 (ロール状や紙・布・フィルムなどのシート状素材向け)
    ・印刷物検査

主な仕様

品番 TCD2400DG
有効画素数 4096画素 × 3ライン (RGB各1ライン)
画素サイズ 7μm × 7μm (画素ピッチ: 7μm)
電源電圧 (動作範囲) VAVDD, VDVDD, VCKDVDD: 3.1V ~ 3.5V
VVDD10: 9.5V ~ 10.5V
データレート(max) 100MHz (50MHz × 2ch)
ラインレート(max) 22.7kHz
パッケージ 32 PIN CERDIP
パッケージサイズ 53.60mm  (L) × 9.65mm  (W) 
付加機能 タイミングジェネレーター回路、CCDドライバー内蔵

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ