TMP86FP24FG

生産終了予定

TLCS-870C

製品概要

概要 多機能タイマと大容量FLASH内蔵
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP80-P-1212-0.50A
外観 東芝 TMP86FP24FG TLCS-870C製品のLQFP80-P-1212-0.50Aパッケージ画像
ピン数 80
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 48 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 2 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 12 ch
ドライバー(LCD) 24 ch
SIO 1 ch
UART/SIO 1 ch
ADコンバーター(10bit) 8 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 2 ch
プログラム訂正回路 あり -
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
I/Oポート数 54 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 16 -40 to 85 0.25
1.8 to 3.6 1 to 8 -40 to 85 0.5

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます