TMP86P202MG

生産終了予定

TLCS-870C

製品概要

概要 2KバイトのワンタイムPROMを内蔵した高速/高機能8ビットマイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP20-P-300-1.27
外観 東芝 TMP86P202MG TLCS-870C製品のSOP20-P-300-1.27パッケージ画像
ピン数 20
実装区分 表面実装

概要

属性 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 2 Kbyte
ROMタイプ OTP -
RAMサイズ 0.125 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 2 ch
ADコンバーター(8bit) 4 ch
タイマー/カウンター(8bit) 2 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
I/Oポート数 14 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
3.3 to 5.5 1 to 8 -40 to 85 0.5

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます