TMP86PM49FG

生産終了予定

TLCS-870C

製品概要

概要 通信機能と10ビットADコンバータを豊富に搭載した64ピン
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 QFP64-P-1414-0.80A
外観 東芝 TMP86PM49FG TLCS-870C製品のQFP64-P-1414-0.80Aパッケージ画像
ピン数 64
実装区分 表面実装

概要

属性 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 32 Kbyte
ROMタイプ OTP -
RAMサイズ 1 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 13 ch
SIO 2 ch
UART 2 ch
I2C 1 ch
ADコンバーター(10bit) 16 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 4 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
I/Oポート数 56 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 16 -40 to 85 0.25
2.7 to 5.5 1 to 8 -40 to 85 0.5

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます