TMP88CH40MG

新規設計非推奨

TLCS-870X

製品概要

概要 28ピン小パッケージに第二世代PMDを1チャネル内蔵 大規模なシステム等に最適
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 P-SOP28-450-1.27B
外観 東芝 TMP88CH40MG TLCS-870X製品のP-SOP28-450-1.27Bパッケージ画像
ピン数 28
実装区分 表面実装

概要

属性 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 16 Kbyte
ROMタイプ Mask ROM -
RAMサイズ 0.5 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 14 ch
SIO 1 ch
UART 1 ch
ADコンバーター(10bit) 4 ch
タイマー/カウンター(16bit) 1 ch
タイマー/カウンター(8bit) 2 ch
モーターコントロール 1 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
I/Oポート数 19 port

SIOとUARTは入出力を共有しているため、同時に使用することはできません。

動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 20 -40 to 85 0.2

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます