TMP88CS42FG

生産終了予定

TLCS-870X

製品概要

概要 正弦波駆動回路(第二世代PMD)を2チャネル内蔵し、家電製品の低振動化や高機能化に対応
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 QFP64-P-1420-1.00A
外観 東芝 TMP88CS42FG TLCS-870X製品のQFP64-P-1420-1.00Aパッケージ画像
ピン数 64
実装区分 表面実装

概要

属性 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 64 Kbyte
ROMタイプ Mask ROM -
RAMサイズ 2 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 24 ch
SIO 1 ch
UART 1 ch
ADコンバーター(10bit) 16 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 4 ch
モーターコントロール 2 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
I/Oポート数 55 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 20 -40 to 85 0.2

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます