TMP88PH41NG

生産終了予定

TLCS-870X

製品概要

概要 42ピン小パッケージに第二世代PMDを1チャネル内蔵
シンプルな家電製品に最適
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SDIP42-P-600-1.78
外観 東芝 TMP88PH41NG TLCS-870X製品のSDIP42-P-600-1.78パッケージ画像
ピン数 42
実装区分 リード挿入

概要

属性 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 16 Kbyte
ROMタイプ OTP -
RAMサイズ 0.5 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 16 ch
SIO 1 ch
UART 1 ch
ADコンバーター(10bit) 8 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 2 ch
モーターコントロール 1 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
I/Oポート数 33 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 20 -40 to 85 0.2

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます