TMP91C630FG

生産終了予定

TLCS-900L1

製品概要

概要 TMP91C630は、各種の中規模から大規模機器までの制御用として開発された、高速16ビットマイクロコントローラです。標準で内蔵ブートROMを内蔵する製品のため製品名称にROMコードが付きます。
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP100-P-1414-0.50F
外観 東芝 TMP91C630FG TLCS-900L1製品のLQFP100-P-1414-0.50Fパッケージ画像
ピン数 100
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
ビット数 16 bit
ROMタイプ ROM less -
RAMサイズ 6 Kbyte
UART/SIO 2 ch
ADコンバーター(10bit) 8 ch
タイマー/カウンター(16bit) 1 ch
タイマー/カウンター(8bit) 6 ch
CS/WAITコントローラー 4 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
クロックギア機能 あり -
I/Oポート数 53 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 10 to 36 -40 to 85 0.111

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます