TMP91CU27FG

生産終了予定

TLCS-900L1

製品概要

概要 小型パッケージを採用し、豊富な通信機能を搭載したモデル
省スペースが必要なアプリケーションに最適
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 QFP64-P-1414-0.80A
外観 東芝 TMP91CU27FG TLCS-900L1製品のQFP64-P-1414-0.80Aパッケージ画像
ピン数 64
実装区分 表面実装

概要

属性 単位
ビット数 16 bit
ROMサイズ 96 Kbyte
ROMタイプ Mask ROM -
RAMサイズ 10 Kbyte
UART/SIO 2 ch
I2C/SIO 1 ch
ADコンバーター(10bit) 4 ch
タイマー/カウンター(16bit) 1 ch
タイマー/カウンター(8bit) 6 ch
時計用タイマー あり -
CS/WAITコントローラー 4 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
I/Oポート数 53 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 4 to 27 -40 to 85 0.148
1.8 to 3.6 2 to 10 -40 to 85 0.4

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます