TMP91PW10FG

生産終了予定

TLCS-900L1

製品概要

概要 TMP91PW10は、128KバイトワンタイムPROMを内蔵したTMP91CU10のシステム評価用LSIで、アダプタソケットを用いることにより、汎用EPROMライタで書き込み/ベリファイを行うことができます。
TMP91PW10は、マスクROM製品のTMP91CU10とピンコンパチブルです。内蔵のPROMにプログラムを書き込むことにより、TMP91CU10と同一の動作を行います。
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP100-P-1414-0.50F
外観 東芝 TMP91PW10FG TLCS-900L1製品のLQFP100-P-1414-0.50Fパッケージ画像
ピン数 100
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
ビット数 16 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ OTP -
RAMサイズ 4 Kbyte
UART/SIO 3 ch
ADコンバーター(10bit) 8 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 8 ch
CS/WAITコントローラー 3 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
I/Oポート数 80 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 4 to 13.5 -40 to 85 0.296

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます