TMP91PW18AFG

生産終了予定

TLCS-900L1

製品概要

概要 TMP91PW18Aは、128KバイトワンタイムPROMを内蔵したTMP91CW18Aのシステム評価用LSIで、アダプタソケットを用いることにより、汎用EPROMライタで書き込み/ベリファイを行うことができます。
TMP91PW18Aは、マスクROM製品のTMP91CW18Aとピンコンパチブルです。内蔵のPROMにプログラムを書き込むことにより、TMP91CW18Aと同一の動作を行います。
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 QFP80-P-1420-0.80B
外観 東芝 TMP91PW18AFG TLCS-900L1製品のQFP80-P-1420-0.80Bパッケージ画像
ピン数 80
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
ビット数 16 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ OTP -
RAMサイズ 4 Kbyte
UART 1 ch
I2C 2 ch
I2C/SIO 1 ch
ADコンバーター(10bit) 12 ch
タイマー/カウンター(16bit) 1 ch
タイマー/カウンター(8bit) 8 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
クロックギア機能 あり -
I/Oポート数 62 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 25 -30 to 70 0.16

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます