TMP92C820FG

生産終了予定

TLCS-900H1

製品概要

概要 ハイパフォーマンス900/H1コア対応、組み込み用制御機器に最適
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP144-1616-0.40C
外観 東芝 TMP92C820FG TLCS-900H1製品のP-LQFP144-1616-0.40Cパッケージ画像
ピン数 144
実装区分 表面実装

概要

属性 単位
ビット数 32 bit
ROMタイプ ROM less -
RAMサイズ 8 Kbyte
UART 1 ch
UART/SIO 2 ch
I2C/SIO 1 ch
DRAMコントローラー 1 ch
メモリーバンク制御 あり -
ADコンバーター(10bit) 5 ch
LCDコントローラー あり -
タイマー/カウンター(16bit) 1 ch
タイマー/カウンター(8bit) 4 ch
RTC 1 ch
CS/WAITコントローラー 4 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
メロディ/アラームジェネレーター(MLD) あり -
I/Oポート数 83 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
3.0 to 3.6 4 to 40 -20 to 70 0.05

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます