TMP92FD28AFG

生産終了予定

TLCS-900H1

製品概要

概要 USBホストコントローラ内蔵32ビットマイコン *
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

*  

FLASHメモリーについては、米国SST社 (Silicon Storage Technology, Inc.) からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP100-P-1414-0.50F
外観 東芝 TMP92FD28AFG TLCS-900H1製品のLQFP100-P-1414-0.50Fパッケージ画像
ピン数 100
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
ビット数 32 bit
ROMサイズ 512 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 32 Kbyte
USB Host (Full Speed) 1 ch
SPI あり -
高速SIO 1 ch
UART/SIO 2 ch
I2C/SIO 2 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 6 ch
RTC 1 ch
CS/WAITコントローラー 3 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
プログラム訂正回路 8 -
I/Oポート数 70 port

SIOは1チャネルのみです。

動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
3 to 3.6 8 to 10 -40 to 85 0.05

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます