※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 概要 |
Arm® Cortex®-M3コア搭載、最大64MHz動作 大規模ソフト開発にも安心な1MバイトフラッシュROM内蔵、豊富なシリアルチャネル(最大18チャネル) 電源バックアップモジュール機能搭載(スタンバイ電力削減) NANO FLASH™ *1 *2 |
|---|---|
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
|
*1 |
Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。 |
|
*2 |
NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。 |
| 東芝パッケージ名 | LQFP144-P-2020-0.50E |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 144 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
| 属性 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| グループ名 | M360 | - |
| ビット数 | 32 | bit |
| ROMサイズ | 1024 | Kbyte |
| ROMタイプ | Flash | - |
| RAMサイズ | 64 | Kbyte |
| DMAコントローラー | 2 | ch |
| 内部データバス幅 | 32 | bit |
| 外部データバス幅 | 16 | bit |
| I/Oポート数 | 120 | port |
| UART/SIO | 12 | ch |
| I2C/SIO | 5 | ch |
| タイマー/カウンター(16bit) | 16 | ch |
| ADコンバーター(10bit) | 16 | ch |
| ウオッチドッグタイマー | あり | - |
| オンチップデバッグ機能 | あり | - |
| トレース機能 | あり | - |
| RTC | 1 | ch |
| クロックギア機能 | あり | - |
| デュアルクロック動作 | あり | - |
| 外部割込み端子数 | 16 | pins |
| CEC機能 | 1 | ch |
| CS/WAITコントローラー | 4 | ch |
| ホールド機能 | あり | - |
| リモコン判定 | 2 | ch |
| SSP | 1 | ch |
| 動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
|---|---|---|---|
| 2.7 to 3.6 | 1 to 64 | -20 to 85 | 0.0156 |