用途 | DC-DCコンバータ / スイッチングレギュレータ / モータドライブ |
---|---|
極性 | N-ch |
世代 | U-MOSⅥ-H |
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
生産終了予定品のため、新規設計にはこれらの製品を推奨します
品番 | 互換レベル | 備考 |
---|---|---|
TPH6R004PL | パッケージ同等、ほぼ同特性 | オン抵抗がほぼ同じです |
TPH7R204PL | パッケージ同等、ほぼ同特性 | オン抵抗がやや高いです |
東芝パッケージ名 | SOP Advance |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
5.0×6.0×0.95 |
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
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 40 | V |
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 | ID | 38 | A |
許容損失 | PD | 45 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 2.3 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 6.3 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 5.4 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 3545 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=10V | 55 | nC |