製品概要

用途 スイッチングレギュレーター
極性 N-ch
世代 DTMOSⅥ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-247-4L(X)
外観 東芝 TK040Z60Z5 パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V)製品のTO-247-4L(X)パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
15.94×23.45×5.02
パッケージ寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>(注1)(注2)

SamacSysからダウンロード
(注1)(注2)
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 600 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-30 V
ドレイン電流 ID 51 A
許容損失 PD 297 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 4.5 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 3.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 40
入力容量 (Typ.) Ciss - 5340 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 93 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 156 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 1000 nC