MG600Q2YMS3

SiC MOSFETモジュール

製品概要

特長 オールSiC MOSFETタイプ
用途 大電力スイッチング用 (電力変換、モーター駆動)
回路構成 2in1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 2-153A1A
外観 東芝 MG600Q2YMS3 SiC MOSFETモジュール製品の2-153A1Aパッケージ画像
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
152×62×20.5
パッケージ寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>(注1)(注3)

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
(注1)(注3)

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>(注2)(注3)

SamacSysからダウンロード
(注2)(注3)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

注1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

注2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

注3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン電流 (DC) ID 600 A
ドレイン・ソース間電圧 VDSS 1200 V
チャネル温度 Tch 150

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ドレイン・ソース間 オン電圧(センス端子) (Typ.) VDS(on)sense ID=600A
Tch=25℃
VGS=20V
0.9 V
ソース・ドレイン間 オフ電圧(センス端子) (Typ.) VSD(off)sense IS=600A
Tch=25℃
VGS=-6V
1.6 V
ターンオンスイッチング損失 (Typ.) Eon - 25 mJ
ターンオフスイッチング損失 (Typ.) Eoff - 28 mJ
逆回復損失 (Typ.) Err - 0.8 mJ
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年12月

2025年10月

注1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

注2

PLECS ®はPlexim, Inc. の登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます