製品概要

用途 ノートブックPC / パワーマネジメントスイッチ / ロードスイッチ
極性 P-ch
世代 U-MOSⅢ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 VS-6
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.7
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS -20 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-8 V
ドレイン電流 ID -2.7 A
許容損失 PD 2.2 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - -1.2 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - -0.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 110
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 160
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 300
入力容量 (Typ.) Ciss - 470 pF

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます